Schiffsbau-Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 40 mm mit eingeschweißten, nach unten offenen und gelochten Trapezsprossen. Belastung geprüft nach IEC in Kombination mit Verbinder Typ SLV.
Technische Daten
Technische Daten
Abmessung
40 X 110
Ausführung der Sprossen
Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms
flaches Profil
Befestigung der Sprosse
geschweißt
Dimension
40x110x3000
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
5
mm
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt
ja
Seitenlochung
ja
Sprossenabstand
300
mm
Weitspann-Ausführung
nein
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
Abmessungen
Breite
100
mm
Höhe
40
mm
Länge
3000
ft
Länge
3000
mm
Maß B
110
mm
Belastungen
Stützabstand 1,5m
2,8
kN/m
Stützabstand 2,0m
1,2
kN/m
Stützabstand 2,5m
0,8
kN/m
Stützabstand 3,0m
0,45
kN/m
Technische Daten
Belastungsdiagramm Kabelleiter Typ SL62 A2 A4
Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
Stützweite in m
Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm