Stoßstellenleiste DD
Art.Nr. 7070322 | EAN 4012196095483
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Stoßstellenleiste in breiter Ausführung für den Einsatz in allen Kabelrinnen und Weitspannkabelrinnen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl Schrauben 4 St. Ausführung Stoßstellenleiste Blechstärke 1,5 mm Dimension B400mm Funktionserhalt nein Geeignet für Kabelrinne ja Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 35 mm Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip Rostfreier Stahl, gebeizt nein Verbindungsart Schraubverbinder Weitspann-Ausführung ja Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 385 mm Breite 16 in Höhe 4 mm Maß B 400 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SSLB 400 DD / 7070322 , 0.25MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKonformitätserklärung SSLB 400 DD / 7070322 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf