Stielausleger AS 30
Art.Nr. 6419418 | EAN 4012195873303
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Stielausleger in mittelschwerer Ausführung zur stufenlosen Befestigung am IS 8-Stiel.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Stielausleger Dimension B710mm F in kN 3 kN Funktionserhalt nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 710 mm Höhe 100 mm Länge 710 mm Maß B 710 mm Maß H 100 mm Maß L 710 mm Technische Daten
Belastungsdiagramm Ausleger Typ AS 30
- Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung
- Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
- Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt AS 30 71 FT / 6419418 , 0.16MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung AS 30 71 FT / 6419418 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung I-Stielsysteme , 0.03MB , pdf