Sechskantschraube M10 A4
Art.Nr. 6418256 | EAN 4012195759041
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Sechskantschraube zur universellen Befestigung von Konstruktionsbauteilen. Inklusive Sechskantmutter und 2 Unterlegscheiben.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M10x90 Festigkeitsklasse A4-70 Gewinde M 10 x 90 Gewinde metrisch 10 Gewindesteigung 1,5 mm Mit Mutter ja Mit Unterlegscheibe ja Oberfläche blank, nachbehandelt Schlüsselweite 17 Vollgewinde ja Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4401 Abmessungen
Länge 90 mm Maß d 10 mm Maß L 90 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SKS 10x90 A4 / 6418256 , 0.26MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung SKS 10x90 A4 / 6418256 , 0.06MB , pdf