- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
TP-Profil gelocht in der Lieferlänge 3000 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbrechbar nein Art der Lochung Rücken gelocht Ausführung Einfachprofil Blechstärke 2 mm Dimension 3000mm Funktionserhalt nein Lochbreite 11 mm Mit Zahnung nein Oberfläche bandverzinkt Profilform flaches Profil Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 60 mm Höhe 20 mm Länge 3000 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt TPS 3000 FS / 6364802 , 0.28MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung TPS 3000 FS / 6364802 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung TP-Stielsysteme , 0.04MB , pdf
Deutschland - Deutsch