Kopfplatte US 5 NOK A2
Art.Nr. 6348947 | EAN 4012196437832
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kopfplatte mit 90° gedrehter U-Stielaufnahme.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Schraubkopfplatte Dimension 140x75x104 Funktionserhalt nein Geeignet für Deckenbefestigung ja Geeignet für Konsolenbefestigung nein Geeignet für Profilformen U-Profil Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Winkelbereich max. 90 mm Winkelbereich min. 90 mm Abmessungen
Breite 75 mm Höhe 104 mm Länge 140 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt KUS 5 NOK A2 / 6348947 , 0.28MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung KUS 5 NOK A2 / 6348947 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdf