US 3-Hängestiel FT
Art.Nr. 6342362 | EAN 4012196224777
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Hängestiel (U-Profil) in der Abmessung 50 x 30 mm mit angeschweißter Kopfplatte.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung U-Profil Auslegerlänge 200 2,1 kN Auslegerlänge 400 1,1 kN Blechstärke 0,08 in Dimension 50x30x700 Funktionserhalt ja Materialstärke 2 mm maximale Zugbelastung 5 kN Mit Zahnung nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 50 mm Höhe 30 mm Länge 2,29 ft Länge 700 mm Maß L 700 mm Technische Daten
Belastungsdiagramm U-Stiel Typ US 3 K
- Durchbiegung des Hängestielendes bei zulässiger Auslegerbelastung
- Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
- Auslegerlänge in mm
- Belastungskurve mit Stiellängen in mm
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt US 3 K 70 FT / 6342362 , 0.19MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung US 3 K 70 FT / 6342362 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Hängestiele und Ausleger , 0.12MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Kabelrinnen, schraubbar , 0.30MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Kabelrinnen, Magic , 0.23MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung U-Stielsysteme , 0.04MB , pdf