Weitspann-Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in 110 mm Seitenhöhe. Befestigung von Kabeln und Leitungen mit Bügelschelle Typ 2056.Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.
Technische Daten
Technische Daten
Abmessung
110 x 300
Ausführung der Sprossen
Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms
Profil (offen)
Dimension
110x300x6000
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
2
mm
Nutzquerschnitt
28100
mm²
Nutzquerschnitt
281
cm²
Oberfläche
bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt
nein
Seitenlochung
ja
Weitspann-Ausführung
ja
Werkstoff
Stahl
Abmessungen
Breite
300
mm
Höhe
110
mm
Länge
6000
mm
Länge
6000
ft
Maß B
300
mm
Maß L
6000
mm
Schlitzmaß Sprosse
17,00
Belastungen
Stützabstand 3,0m
2,5
kN/m
Stützabstand 3,5m
1,98
kN/m
Stützabstand 4,0m
1,6
kN/m
Stützabstand 4,5m
1,31
kN/m
Stützabstand 5,0m
1,1
kN/m
Stützabstand 6,0m
0,8
kN/m
Stützabstand 7,0m
0,4
kN/m
Technische Daten
Belastungsdiagramm Weitspannkabelleiter Typ WKLG 110
Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
Stützweite in m
Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
Belastungsschema beim Prüfverfahren
Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm