Profilverbinder horizontal
Art.Nr. 6288102 | EAN 4012195147169
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Profilverbinder horizontal mit Führungsschlitzen zum Einrasten von Konvektionsgitterprofilen. Der Profilverbinder wird mit dem Spannbügel Typ SP3 auf der Befestigungskonsole montiert.Die Gitterlamellen werden einfach nur auf die Lamellenhalter aufgesteckt. - Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl Profile 3 Dimension 20x32x75 Einbaulage horizontal Farbe natur Halogenfrei ja Transparent nein Werkstoff Polypropylen Abmessungen
Breite 20 mm Höhe 31,5 mm Länge 75 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt PV N3 75H / 6288102 , 0.30MB , pdfKonformitätserklärung PV N3 75H / 6288102 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung PV N3 75H / 6288102 , 0.14MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf