Wandabschlussblende Aluminium offen 70170
Art.Nr. 6278820 | EAN 4012195666776
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Wandabschlussblende offen, zum Abschluss von Wanddurchführungen bei Wandmontage.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung universal Dimension 104x238x25 Farbe reinweiß; RAL 9010 Halogenfrei ja Kanaltiefe 70 mm Montageart des Kanals Wand Werkstoff Aluminium Abmessungen
Breite 238 mm Höhe 104 mm Länge 25 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Montageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf