Inneneck, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-S70130

Art.Nr. 6277240 | EAN 4012195660323

6277240 / GS-SI70130RW
reinweiß; RAL 9010
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Inneneck zur direkten Montage am GS Geräteeinbaukanal.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Unterteil
Dimension 70x130x128
Farbe reinweiß; RAL 9010
Form symmetrisch
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden ja
Oberteilbreite 76,5 mm
Schutzart IP30
Schutzfolie ja
Schutzgrad IK-Code IK10
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -25 °C
Werkstoff Stahl
Winkelbereich min. 90 mm

Abmessungen

Breite 130 mm
Höhe 70 mm
Länge 128 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GS-SI70130RW reinweiß; RAL 9010 6277240
1 Stück 53,80 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

GS-SI70130RW / 6277240
Download