Flachwinkel, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-S70110

Art.Nr. 6277020 | EAN 4012195658962

6277020 / GS-SFS70110RW
110 mm
70 mm
reinweiß; RAL 9010
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Flachwinkel zur Richtungsänderung der GS Geräteeinbaukanäle.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Unterteil
Dimension 70x110x300
Farbe reinweiß; RAL 9010
für Kanalbreite 110 mm
für Kanalhöhe 70 mm
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden ja
Oberteilbreite 76,5 mm
Richtungsänderung vertikal steigend/fallend
Schutzart IP30
Schutzfolie ja
Schutzgrad IK-Code IK10
Symmetrisch ja
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -25 °C
Werkstoff Stahl
Winkelbereich min. 90 mm

Abmessungen

Breite 110 mm
Höhe 70 mm
Länge 300 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GS-SFS70110RW 110 mm 70 mm reinweiß; RAL 9010 6277020
1 Stück 97,80 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

GS-SFS70110RW / 6277020
Download