T-Stück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GK-70170

Art.Nr. 6274760 | EAN 4012195657224

460 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

T-Stück zur Richtungsänderung der GK Geräteeinbaukanäle.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Unterteil
Breite der Abzweigung 170 mm
Dimension 70x170mm
Farbe reinweiß; RAL 9010
für Kanalbreite 170 mm
für Kanalhöhe 70 mm
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden ja
Oberteilbreite 76,5 mm
Schutzart IP30
Schutzfolie ja
Schutzgrad IK-Code IK08
Symmetrisch ja
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -15 °C
Werkstoff Polyvinylchlorid

Abmessungen

Breite 170 mm
Höhe 70 mm
Länge 460 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GK-T70170RW 460 mm reinweiß; RAL 9010 6274760
1 Stück 65,50 € Preis / 1 Stück
GK-T70170CW 460 mm cremeweiß; RAL 9001 6274761
1 Stück 65,50 € Preis / 1 Stück
GK-T70170LGR 460 mm lichtgrau; RAL 7035 6274762
1 Stück 65,50 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download
Download

GK-T70170RW / 6274760
Download