Leitungsführungskanal, Typ LKM 60100
Art.Nr. 6247113 | EAN 4012196312139
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung. Der Potentialausgleich ist ohne weitere Hilfsmittel zwischen Unter- und Oberteil gewährleistet. Der LKM Leitungsführungskanal Typ LKM 60100 ist als Verlegesystem für Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 geprüft. Bitte beachten Sie die im Bereich BSS Brandschutz-Systeme geprüften Kabeltypen!
Auf dem Boden ist eine Schlaufenlochung, die zur Aufnahme der Trennwand dient.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Anzahl der steckbaren Trennwände 1 Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle lose Befestigungsart Bodenlochung Bodenlochung mit Bodenlochung Dimension 60x100x2000 Funktionserhalt ja Halogenfrei ja Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Nutzquerschnitt 5676 mm² Oberfläche bandverzinkt Schutzart IP30 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK10 Temperatureinsatzbereich max. 90 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 100 mm Höhe 64 mm Länge 2000 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LKM60100FS / 6247113 , 0.39MB , pdfKonformitätserklärung LKM60100FS / 6247113 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung LKM60100FS / 6247113 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung LKM , 0.15MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt Befestigungsvarianten an Holzbauteilen , 6.58MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf