Deckel für 90°-Bogen FS
Art.Nr. 6231470 | EAN 4012196503773
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für Weitspannbogen 90° mit vormontierten Drehriegeln.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Anzahl Drehriegel 7 St. Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 1 mm Dimension B300mm Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 300 mm Höhe 110 mm Maß B 300 mm Maß H 15 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-