Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 110 mm mit eingenieteten, nach oben offenen C-Profil-Sprossen. Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.
Technische Daten
Technische Daten
Abmessung
110x200x6000
Ausführung der Sprossen
Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms
flaches Profil
Befestigung der Sprosse
blindgenietet
Dimension
110x200x6000
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
1,5
mm
Nutzquerschnitt
188
cm²
Nutzquerschnitt
18800
mm²
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt
nein
Seitenlochung
ja
Sprossenabstand
300
mm
Weitspann-Ausführung
nein
Werkstoff
Stahl
Abmessungen
Breite
200
mm
Höhe
110
mm
Länge
6000
ft
Länge
6000
mm
Maß B
200
mm
Schlitzmaß Sprosse
16,50
Belastungen
Stützabstand 2,0m
3,1
kN/m
Stützabstand 2,5m
2
kN/m
Stützabstand 3,0m
1,4
kN/m
Stützabstand 3,5m
0,9
kN/m
Stützabstand 4,0m
0,65
kN/m
Stützabstand 4,5m
0,5
kN/m
Stützabstand 5,0m
0,5
kN/m
Technische Daten
Belastungsdiagramm Kabelleiter Typ LG 110 VS
Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
Stützweite in m
Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
Belastungsschema beim Prüfverfahren
Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm