Oberteil LKVH D 75
Art.Nr. 6178678 | EAN 4012195981473
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kanaloberteil für den Ersatzbedarf.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 75x2000 Farbe lichtgrau; RAL 7035 Halogenfrei ja Selbstverlöschend ja Temperatureinsatzbereich max. 90 °C Temperatureinsatzbereich min. -25 °C Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol Abmessungen
Breite 75 mm Länge 2000 mm Maß a 75 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LKVH D 75 / 6178678 , 0.29MB , pdfBroschüre Verdrahtungskanäle , 3.32MB , pdfKonformitätserklärung LKVH D 75 / 6178678 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung LKVH D 75 / 6178678 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung LKVH , 0.55MB , pdf