Oberteil LKVH D 50

Art.Nr. 6178674 | EAN 4012195981466

6178674 / LKVH D 50
2000 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Kanaloberteil für den Ersatzbedarf.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Dimension 50x2000
Farbe lichtgrau; RAL 7035
Halogenfrei ja
Selbstverlöschend ja
Temperatureinsatzbereich max. 90 °C
Temperatureinsatzbereich min. -25 °C
Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Abmessungen

Breite 50 mm
Länge 2000 mm
Maß a 50 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LKVH D 50 2000 mm 6178674
24 m 12,70 € Preis / 1 m
Downloads

Download

Download

Konformitätserklärung LKVH D 50 / 6178674 , 0.16MB , pdf
Download

LKVH D 50 / 6178674
Download