Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.

Minikanal mit Klebefolie M9

Art.Nr. 6150098 | EAN 4012196798131

6150098 / WDKM9
2000 mm
10 mm
9 mm
verkehrsweiß; RAL 9016
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Minikanal mit Klebefolie.
Durch das Abziehen der Folie auf dem Boden können die WDK-Kanäle direkt an die Wand geklebt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • WDK-M Minikanal
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle ohne
Befestigungsart selbstklebend
Dimension 9x10x2000
Farbe verkehrsweiß; RAL 9016
Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Lieferung auf Rolle nein
Nutzquerschnitt 45 mm²
Schutzfolie nein
Werkstoff Polyvinylchlorid

Abmessungen

Breite 10 mm
Höhe 9 mm
Länge 2000 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDKM9 2000 mm 10 mm 9 mm verkehrsweiß; RAL 9016 6150098
2 m 4,80 € Preis / 1 m
Downloads

Download

Konformitätserklärung WDKM9 / 6150098 , 0.16MB , pdf
Download

WDKM9 / 6150098
Download