Verdrahtungskanal, Typ LK4H 40040
Art.Nr. 6132546 | EAN 4012196718870
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Halogenfreier Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Mit doppelseitigen Klebeband am Kanalboden als Montagehilfe. Ausführung als metrischer Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Sonderlängen auf Anfrage.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung der Seitenwand geschlitzt Befestigungsart Bodenlochung Farbe lichtgrau; RAL 7035 Flexibel nein Halogenfrei ja Kriechstromfest ja Mit Oberteil ja Nutzquerschnitt 12,33 cm² Schlitzabstand 5,5 mm Schlitzbreite 4,5 mm Selbstverlöschend ja Temperatureinsatzbereich max. 90 °C Temperatureinsatzbereich min. -25 °C Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol Abmessungen
Breite 40 mm Höhe 40 mm Länge 2000 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Konformitätserklärung LK4H 40040 / 6132546 , 0.16MB , pdf