Zugentlastung für Modul 45®-Steckdosen 0°
Art.Nr. 6120782 | EAN 4012196333578
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Zugentlastung für Modul 45 Steckdosen Typ STD, seitlich ansteckbar, zum Befestigen einer 3-adrigen Leitung, max. Ø 10 mm, geeignet für Schutzkontakt-Steckdosen in 0° Steckrichtung und Steckdosen mit Erdungsstift in 0° Steckrichtung.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung der Oberfläche matt Farbe schwarz Nennspannung 250 V Werkstoff Polycarbonat - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ZL-STD 0 / 6120782 , 0.16MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdf