Steckdose 0°, Connect 45, Schutzkontakt, 3-fach

Art.Nr. 6120384 | EAN 4012196049783

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Schutzkontakt-Steckdose mit seitlichem Anschluss 3-fach 0°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1, geeignet für den Einbau in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 45.
Zur Installation in Rapid 45 Kanälen, Geräteeinbaukanälen, Installationssäulen, Unterflur-Systemen und Deskboxen.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Installation electrotechnical expertise
Technische Daten

Technische Daten

Abdeckung Zentralplatte
Abschließbar nein
Anschlussart Steckklemme
Anzahl der Einheiten 3
Anzahl Pole 2
Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck
Ausführung 3-fach 0°
Ausführung der Oberfläche matt
Auswurfmechanismus nein
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld nein
Betriebstemperatur max. 40 °C
Betriebstemperatur min. -5 °C
Dimension 250V, 10/16A
erhöhter Berührungsschutz ja
Farbe reinorange; RAL 2004
Fehlerstromschutz nein
für erschwerte Bedingung (nach VDE) nein
Gangreserve nein
Halogenfrei ja
Isolierte Einbau nein
Klappdeckel nein
Kodierung nein
Kontroll-Licht nein
Mit Ein-/Ausschalter nein
Mit Feinsicherung nein
Mit Funktionsbeleuchtung nein
Mit Orientierungsbeleuchtung nein
Montageart Geräteeinbaukanal
Nennspannung 250 V
Nennstrom 16 A
Schutzart sonstige
Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung
Steckdosen Ausführung Schutzkontakt
Steckdosen Winkel
Tiefe 42 mm
Transparent nein
Überspannungsschutz nein
Verdrehter Zentraleinsatz nein
Werkstoff Polycarbonat

Abmessungen

Breite 176 mm
Höhe 45 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
STD-D0C RW3 6120382
1 Stück 39,20 € Preis / 1 Stück
STD-D0C ROR3 6120384
1 Stück 39,20 € Preis / 1 Stück
STD-D0C MZGN3 6120386
1 Stück 39,20 € Preis / 1 Stück
STD-D0C SRO3 6120388
1 Stück 39,20 € Preis / 1 Stück
STD-D0C SWGR3 6120390
1 Stück 39,20 € Preis / 1 Stück
STD-D0C AL3 6120392
1 Stück 51,15 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

STD-D0C ROR3 / 6120384
Download