Abdeckrahmen AR45-BSF3, für Geräteeinbaudose 71GD9-2, 3-fach, mit Beschriftungsfeld für senkrechte Geräteinstallation
Art.Nr. 6119387 | EAN 4012195983309
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Frontrastender Abdeckrahmen für Modul 45 Einbaugeräte, 3fach, mit Beschriftungsfeld für senkrechte Geräteinstallation, zum Rasten in Geräteeinbaudose 71GD9-2 oder in Montageträger 71MT3 45-2.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 80 und Installationssäulen ISS.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Anzahl der Einheiten 3 Anzahl der Einheiten vertikal 3 Ausführung der Oberfläche matt Befestigungsart Klemmbefestigung Dimension 84x185mm Einbaubreite 135 mm Einbauhöhe 45 mm Farbe reinweiß; RAL 9010 Geeignet für Einbauinstallation ja Geeignet für Geräteeinbaukanal ja Geeignet für Unterflurkanaldose nein Geeignet für Unterputz-Installation nein Halogenfrei ja Klappdeckel nein Mit Montagerahmen nein Montagerichtung vertikal Schutzart sonstige Textfeld/Beschriftungsfeld ja Tiefe 8,5 mm Transparent nein Werkstoff Polycarbonat Abmessungen
Breite 84 mm Höhe 185 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt AR45-BSF3 RW / 6119387 , 0.22MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfKonformitätserklärung Konformitätserklärung ,Konformitätserklärung Konformitätserklärung ,