Blindabdeckung mit Beschriftungsfeld, geeignet für Gerätebeschriftungen in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 45 und Installationssäulen ISS mit 45mm Systemöffnung. Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.
Technische Daten
Technische Daten
Abtastbares Symbol/barrierefrei
nein
Antibakterielle Behandlung
nein
Aufdruck Taster
ohne
Ausführung Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme
sonstige
Ausführung der Oberfläche
matt
Austauschbare Linse/Symbol
nein
Befestigungsart
Klemmbefestigung
Dimension
45x22,5mm
Farbe
reinweiß; RAL 9010
Flächenbündige Ausführung
ja
Geeignet für Einbauinstallation
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal
ja
Geeignet für Unterflurkanaldose
nein
Geeignet für Unterputz-Installation
nein
Halogenfrei
nein
Klappdeckel
nein
Montagerichtung
horizontal
Schutzart
sonstige
Textfeld/Beschriftungsfeld
ja
Tiefe
9
mm
Transparent
ja
Verwendung Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme