Deskbox DBV, 3 Steckdosen
Art.Nr. 6116862 | EAN 4012195875376
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Versenkbare Deskbox mit Anschlusskabel, für den festen Einbau in eine Tischplatte, Befestigungsmanschette aus Kunststoff, passend lackiert in Deckelfarbton. Die Montage erfolgt über eine Bohrung (Ø102 mm) in der Tischplatte.
Bestückung:
- drei schwarze Schutzkontakt-Steckdosen in 60°-Steckrichtung, inkl. 3,0 m Netzkabel mit Winkelstecker CEE 7/7.
Hinweis: Einsetzbar in Tischplatten bis maximal 50 mm Stärke.
Die anschlussfertige Deskbox Typ DBV eignet sich besonders zur direkten Versorgung von Arbeitsplätzen mit Energie-, Kommunikations- und Datentechnikanschlüssen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 3 Außendurchmesser 114 mm Ausführung Deckel silberfarben lackiert Ausziehbar ja Farbe alu Hochklappbar nein Länge der Zuleitung 3 m Oberfläche eloxiert Überspannungsschutz nein Werkstoff Aluminium Abmessungen
Länge 287 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DBV-A3A D3S / 6116862 , 0.27MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfKonformitätserklärung DBV-A3A D3S / 6116862 , 0.06MB , pdfMontageanleitung Deskbox DBV , 5.47MB , pdf