Einlegeblech FS
Art.Nr. 6103332 | EAN 4012196421213
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Einlegeblech zum Einlegen in Kabelleitern.
Zur Befestigung in Weitspannkabelleitern Flachrundschrauben mit kombimutter des Typs FR SB 6x30 verwenden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 600x3000 Materialstärke 1 mm Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 600 mm Höhe 45 mm Länge 3000 mm Maß B 600 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ELB-L 60 FS / 6103332 , 0.39MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung ELB-L 60 FS / 6103332 , 0.16MB , pdf