Einlegeblech FS
Art.Nr. 6103251 | EAN 4012196420858
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Einlegeblech zum Einlegen in Kabelleitern.Zur Befestigung in Weitspannkabelleitern Flachrundschrauben mit kombimutter des Typs FR SB 6x30 verwenden. - Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 300x3000 Materialstärke 1 mm Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 300 mm Höhe 45 mm Länge 3000 mm Maß B 300 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ELB-L 30 FS / 6103251 , 0.38MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung ELB-L 30 FS / 6103251 , 0.16MB , pdf