90°-Bogen 110 FT
Art.Nr. 6098348 | EAN 4012196352210
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bogen 90°, horizontal, für alle Weitspannkabelrinnen mit der Seitenhöhe 110 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Blechstärke 2 mm Dimension 110x300 Montagelochung im Boden ja Oberfläche tauchfeuerverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung ja Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 300 mm Höhe 110 mm Maß B 300 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WRB 90 130 FT / 6098348 , 0.33MB , pdfKonformitätserklärung WRB 90 130 FT / 6098348 , 0.16MB , pdf