Deckel für Bogen variabel Magic A4
Art.Nr. 6040832 | EAN 4012196041275
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für den variablen Bogen, einstellbar in einem Winkel von 0 bis 90°, Arretierung durch Drehriegel und durch Überlappung mit Kabelrinnendeckel.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) verstellbar Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 1,25 mm Dimension 604x908 Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Scharnierend nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 Abmessungen
Breite 600 mm Maß B 600 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DFBMV 600 A4 / 6040832 , 0.27MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DFBMV 600 A4 / 6040832 , 0.16MB , pdf