Deckel für Bogen variabel Magic A2

Art.Nr. 6040804 | EAN 4012196040988

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Deckel für den variablen Bogen, einstellbar in einem Winkel von 0 bis 90°, Arretierung durch Drehriegel und durch Überlappung mit Kabelrinnendeckel.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) verstellbar
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Dimension 204x343
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Kabelrinne ja
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 200 mm
Maß B 200 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blechstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DFBMV 100 A2 100 mm 1 mm 6040800
1 Stück 180,55 € Preis / 1 Stück
DFBMV 200 A2 200 mm 1 mm 6040804
1 Stück 203,90 € Preis / 1 Stück
DFBMV 300 A2 300 mm 1 mm 6040806
1 Stück 280,90 € Preis / 1 Stück
DFBMV 400 A2 400 mm 1,25 mm 6040808
1 Stück 440,20 € Preis / 1 Stück
DFBMV 500 A2 500 mm 1,25 mm 6040810
1 Stück 517,85 € Preis / 1 Stück
DFBMV 600 A2 600 mm 1,25 mm 6040812
1 Stück 650,75 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

DFBMV 200 A2 / 6040804
Download