Deckel für Bogen variabel Magic DD
Art.Nr. 6040784 | EAN 4012196040797
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für den variablen Bogen, einstellbar in einem Winkel von 0 bis 90°, Arretierung durch Drehriegel und durch Überlappung mit Kabelrinnendeckel. - Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) verstellbar Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 1 mm Blechstärke 0,04 in Dimension 204x343 Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip Rostfreier Stahl, gebeizt nein Scharnierend nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 6 in Breite 200 mm Maß B 200 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DFBMV 200 DD / 6040784 , 0.28MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DFBMV 200 DD / 6040784 , 0.16MB , pdf