Bogen variabel Magic 60 A4
Art.Nr. 6040540 | EAN 4012195992356
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bogen variabel 0° - 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm. - Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) verstellbar Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Blechstärke 1 mm Dimension 60x100 Funktionserhalt ja Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild nein Oberfläche blank, nachbehandelt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 Abmessungen
Breite 100 mm Höhe 60 mm Maß B 100 mm Maß L 340 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RBMV 610 A4 / 6040540 , 0.33MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RBMV 610 A4 / 6040540 , 0.16MB , pdf