Bogen variabel Magic 60 A2

Art.Nr. 6040532 | EAN 4012195992349

Edelstahl, rostfrei 1.4301
blank, nachbehandelt
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bogen variabel 0° - 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) verstellbar
Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,5 mm
Dimension 60x600
Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 600 mm
Höhe 60 mm
Maß B 600 mm
Maß L 1120 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RBMV 610 A2 100 mm Edelstahl, rostfrei 1.4301 blank, nachbehandelt 6040520
1 Stück 288,55 € Preis / 1 Stück
RBMV 620 A2 200 mm Edelstahl, rostfrei 1.4301 blank, nachbehandelt 6040524
1 Stück 378,45 € Preis / 1 Stück
RBMV 630 A2 300 mm Edelstahl, rostfrei 1.4301 blank, nachbehandelt 6040526
1 Stück 449,30 € Preis / 1 Stück
RBMV 640 A2 400 mm Edelstahl, rostfrei 1.4301 blank, nachbehandelt 6040528
1 Stück 580,90 € Preis / 1 Stück
RBMV 650 A2 500 mm Edelstahl, rostfrei 1.4301 blank, nachbehandelt 6040530
1 Stück 799,80 € Preis / 1 Stück
RBMV 660 A2 600 mm Edelstahl, rostfrei 1.4301 blank, nachbehandelt 6040532
1 Stück 929,85 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

RBMV 660 A2 / 6040532
Download