Bogen variabel Magic 60 FT

Art.Nr. 6040506 | EAN 4012195992240

Stahl
tauchfeuerverzinkt
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bogen variabel 0° - 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) verstellbar
Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Dimension 60x300
Funktionserhalt ja
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Breite 12 in
Höhe 2 in
Höhe 60 mm
Maß B 300 mm
Maß L 640 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RBMV 610 FT 100 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6040500
1 Stück 159,10 € Preis / 1 Stück
RBMV 615 FT 150 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6040502
1 Stück 176,55 € Preis / 1 Stück
RBMV 620 FT 200 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6040504
1 Stück 209,05 € Preis / 1 Stück
RBMV 630 FT 300 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6040506
1 Stück 248,20 € Preis / 1 Stück
RBMV 640 FT 400 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6040508
1 Stück 320,40 € Preis / 1 Stück
RBMV 650 FT 500 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6040510
1 Stück 433,55 € Preis / 1 Stück
RBMV 660 FT 600 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6040512
1 Stück 503,85 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

RBMV 630 FT / 6040506
Download