Kanal, Typ WDK 40040

Art.Nr. 6025447 | EAN 4012196028993

2000 mm
40 mm
40 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • WDK-Kanal, Kanaltiefe 40 mm
  • Gasdrucknagelgerät
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) 7
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose) 6
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose) 5
Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle lose
Befestigungsart Bodenlochung
Dimension 40x40x2000
Farbe steingrau; RAL 7030
Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Lieferung auf Rolle nein
Nutzquerschnitt 1314 mm²
Schutzart IP30
Schutzfolie nein
Schutzgrad IK-Code IK04
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polyvinylchlorid

Abmessungen

Breite 40 mm
Höhe 40 mm
Länge 2000 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDK40040CW 2000 mm 40 mm 40 mm cremeweiß; RAL 9001 6025412
36 m 6,60 € Preis / 1 m
WDK40040BR 2000 mm 40 mm 40 mm sepiabraun; RAL 8014 6025420
36 m 10,00 € Preis / 1 m
WDK40040GR 2000 mm 40 mm 40 mm steingrau; RAL 7030 6025447
36 m 6,60 € Preis / 1 m
WDK40040LGR 2000 mm 40 mm 40 mm lichtgrau; RAL 7035 6027016
36 m 6,60 € Preis / 1 m
WDK40040RW 2000 mm 40 mm 40 mm reinweiß; RAL 9010 6191126
36 m 6,60 € Preis / 1 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Endstück, für Kanal Typ WDK 40040 Endstück, für Kanal Typ WDK 40040 WDK HE40040GR 6158773
10 Stück 5,20 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

WDK40040GR / 6025447
Download