- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Sprosse CK40 für den Einsatz in schweren Steigeleitern und in IS 8-Stiel. - Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung BxH 40 x 22,5 mm Dimension B1054mm Materialstärke 2 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Schlitzweite 18 mm Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 1054 mm Höhe 100 mm Länge 1054 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt CK 40 110 FT / 6008313 , 0.29MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdf
Deutschland - Deutsch