Halter V-Abstützung
Art.Nr. 5408990 | EAN 4012195613411
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• Stangen-Halter zur Aufnahme von zwei GFK-Stangen
• Halter und Überleger für 16 und 20 mm Stangen und Rd 8-10 mm
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 150x100x65 Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Maß B 48 mm Maß D min. 30 mm Maß d Ø 16 mm Maß H 55 mm Maß L 90 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 101 HV-16 / 5408990 , 0.14MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdf