Befestigungsplatte
Art.Nr. 5408984 | EAN 4012195613367
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• zur Montage von Isolationsstangen an Konstruktionen oder Wänden
• Platte aus VA-Edelstahl
• Halter und Überleger für 16 und 20 mm Stangen und Rd 8-10 mm
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschluss Rundleiter Dimension 175x40x42 Abmessungen
Länge 175 mm Maß B 40 mm Maß D min. 16 mm Maß H 42 mm Maß L 175 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 101 BP-16 / 5408984 , 0.14MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdf