Set Isolierter Blitzschutz, FS-Befestigung
Art.Nr. 5408980 | EAN 4012195613343
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Falz-Befestigung für eine isolierte Fangeinrichtung im Trennungsabstand s.
• Montage an Falzen bis zu 20 mm Falzstärke
• zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen
nach VDE 0185-305-3 (IEC 62305-3)
• Aufnahme von Fangstangen und Rundleitern mit 8, 16 und 20 mm Durchmesser
• UV-resistant und witterungsbeständig
• Dauertemperaturbereich -50°C bis +100°C
• Materialfaktor km= 0,7
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 800x210x130 Klemmbereich max. 20 mm Klemmbereich min. 4 mm Abmessungen
Maß D min. 16 mm Maß L 750 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 101 FS-16 / 5408980 , 0.11MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung 101 FS-16 / 5408980 , 0.06MB , pdf