Set Isolierter Blitzschutz, V-Befestigung

Art.Nr. 5408978 | EAN 4012195613336

5408978 / 101 VS-16
16 mm
750 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

V-Befestigung für eine isolierte Fangeinrichtung im Trennungsabstand s.

• Montage an Wänden und Dachaufbauten mit zwei Wandanschluss-Winkeln
• zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen
nach VDE 0185-305-3 (IEC 62305-3)
• Aufnahme von Fangstangen und Rundleitern mit 8, 16 und 20 mm Durchmesser
• UV-resistent und witterungsbeständig
• Dauertemperaturbereich -50°C bis +100°C
• Materialfaktor km= 0,7
Technische Daten

Technische Daten

Dimension 810x175x83

Abmessungen

Maß D min. 16 mm
Maß L 750 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß D min. Maß L Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
101 VS-16 16 mm 750 mm 5408978
1 Stück 262,35 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

101 VS-16 / 5408978
Download