isFang, isolierter Fangmast

Art.Nr. 5408942 | EAN 4012195670056

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

• zum getrennten Aufbau von Fangeinrichtungen
• passend zu isFang-Fangmastständer Typ isFang 3B-100/150
• geeignet für Windlasten nach Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4
• zur Montage an der Gebäudestruktur mit Träger isFang
• befestigen der OBO isCon®-Ableitung mittels Zubehör möglich
• geeignet für außen verlegte isCon®-Ableitung
• Standrohr aus rostfreiem Edelstahl (V2A)
• Mittelteil aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK)
• Fangspitze aus Aluminium
  • Blitzstrom geprüft
Technische Daten

Technische Daten

Anschluss Rundleiter
Ausführung Fangstange
Dimension 4000mm
Farbe lichtgrau
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung ja
Werkstoff Glasfaserverstärkter Kunststoff

Abmessungen

Länge 4000 mm
Maß A 1240 mm
Maß B 1000 mm
Maß D min. 40 mm
Maß H 1500 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
isFang 4000 4000 mm 5408942
1 Stück 700,60 € Preis / 1 Stück
isFang 4000 AL 4000 mm 5408943
1 Stück 631,30 € Preis / 1 Stück
isFang 6000 6000 mm 5408946
1 Stück 865,95 € Preis / 1 Stück
isFang 6000 AL 6000 mm 5408947
1 Stück 749,25 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Betonstein für FangFix-System min. 16 kg Betonstein für FangFix-System min. 16 kg F-FIX-S16 5403227
1 Stück 2.512,50 € Preis / 100 Stück
Basis für FangFix-Stein 16kg zur Montage von Dreibeinstativ isFang Basis für FangFix-Stein 16kg zur Montage von Dreibeinstativ isFang F-FIX-B16 3B 5403238
10 Stück 1.004,75 € Preis / 100 Stück
isFang-Dreibeinstativ isFang-Dreibeinstativ isFang 3B-100 AL 5408966
1 Stück 704,65 € Preis / 1 Stück
isFang-3B-Gewindestange isFang-3B-Gewindestange isFang 3B-G2 5408972
3 Stück 44,95 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

isFang 4000 / 5408942
Download