Isolierter Abstandhalter
Art.Nr. 5408800 | EAN 4012196036226
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• Montagefuß mit 10 Anschlusslöchern Ø 6,5 mm und 4 Anschlusslöchern Ø 8,5 mm• Typ ...150 8 mit Halter passend für Rundleiter RD 8• Anwendung bei Schutzhütten, z.B. Golf-, Grill- oder Berghütten - Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 150mm Passung Rd 8 mm Werkstoff Polyamid Abmessungen
Länge 150 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ISO-A-150 8 / 5408800 , 0.13MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung ISO-A-150 8 / 5408800 , 0.06MB , pdf