- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• zur Montage von Isolationsstangen an Konstruktionen oder Wänden• mit Innengewinde M8, z.B. zur Montage des Leitungshalters Typ 177 (5207347) für eine lose Leitungsführungvon Rundleitern• inkl. M10-Schrauben - Technische Daten
-
Technische Daten
Anschluss Rundleiter Dimension 16mm Werkstoff Aluminium Abmessungen
Länge 60 mm Maß D min. 30 mm Maß d Ø 16 mm Maß L 60 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 101 W-16 / 5408689 , 0.13MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdf
Deutschland - Deutsch