Dachleitungshalter VA, Schrägdach
Art.Nr. 5408047 | EAN 4012195674870
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• zum Verlegen der isCon®-Leitung bei Satteldächern
• Leitungshalter mit Federscheiben zur Schraubensicherung gegen Selbstlockern
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschluss Rundleiter Anwendung Satteldach Befestigungsart Leiter mit Klemmschelle Dimension 280mm Leiter-Durchmesser min. 23 Montageart schraubbar Montagehöhe 55 mm Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Länge 280 mm Maß L 2,5 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Leitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung Konformitätserklärung ,Konformitätserklärung Konformitätserklärung ,Prüfbericht Prüfbericht TU Darmstadt , 0.06MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung lang isCon® , 11.78MB , pdfSystemanleitung isCon® Systemanleitung , 0.03MB , PDF