Klemme für FangFix-System
Art.Nr. 5403219 | EAN 4012195548775
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• FangFix-Klemme aus VA für RD 8 mm
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Montage des Rundleiters an der Fangstange mit nur einer Schraube
• passend für Ø 16 mm Rohr-Fangstangen
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension RD8 Passung Rd 8 mm Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Breite 70 mm Höhe 55 mm Länge 55 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt F-FIX-KL / 5403219 , 0.14MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdf