Betonstein für FangFix-System min. 10 kg
Art.Nr. 5403117 | EAN 4012195070078
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• min. 10-kg-Stein mit Ø 289 mm, hohe Standfestigkeit
• Beton, frostbeständig
• stapelbar
- Technische Daten
-
Technische Daten
Aufnahme Fangstange schraublos Ausführung Sockel Dimension 10kg Durchmesser 289 mm Gewicht 10 kg Nenngröße Ø 289 mm Werkstoff Beton - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt F-FIX-S10 / 5403117 , 0.11MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung FangFix , 0.04MB , pdf