Standfuß - TrayFix Set 16 L
Art.Nr. 5403098 | EAN 4012196098613
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• Befestigungsset zur Montage von Gitter- und Kabelrinnen mit dem FangFix-Stein, z. B. für die Leitungsführung auf Flachdächern
• abgestimmt auf OBO-Kabelrinnensysteme MKSM und SKSM
• abgestimmt auf OBO-Gitterrinnensysteme mit einer Mindestbreite von 100 mm
• Set bestehend aus TrayFix-Befestigung und Betonstein inkl. Basis für FangFix-System 16 kg
- Technische Daten
-
Technische Daten
ab Rinnenbreite 100 mm Dimension 373x373x84 Abmessungen
Breite 4 in Höhe 83,5 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt TrayFix-16-L / 5403098 , 0.22MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung TrayFix-16-L / 5403098 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung TrayFix , 2.89MB , pdf