Blitzstromableiter MCF 35, 400/690 V, 3-polig mit FS
Art.Nr. 5096976 | EAN 4012195995012
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Blitzstromableiter Typ 1• komplett montierte 3-polige Anschlusseinheit• zum Blitzschutzpotentialausgleich nach DIN EN 62305 (IEC 62305)• Blitzstromableitvermögen 35 kA (10/350) pro Pol• netzfolgestromlöschend 50 kAeff, Ableitervorsicherung bis 400 A gL/gG• gekapselte, nicht ausblasende Funkenstrecken-Ableiter zum Einsatz in Verteilergehäusen• Abtrennvorrichtung mit optischer Anzeige• Fernsignalisierung mit potentialfreiem Wechslerkontakt• Zur fertigen Montage auf Sammelschienen oder WändenAnwendung: Ausnahmslos für 400/690V Netzsysteme - Technische Daten
-
Technische Daten
Ansprechzeit <100 ns Ausblasend nein Ausführung 3-polig Ausführung der Pole 3 Betriebstemperatur max. 85 °C Betriebstemperatur min. -40 °C Blitzstoßstrom (10/350 μs) 35 kA Blitzstoßstrom (10/350) [gesamt] 105 kA Dimension 440V Farbe alu Fernsignalisierung ja Folgestromlöschvermögen (eff) [N-PE] 50 kA Höchste Dauerspannung AC 440 Kurzschlussfestigkeit 50 kA Leitungsart für Überspannungsschutzgeräte Energieleitung AC LPZ 0→1 Maximale Vorsicherung 400 A Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 35 kA Nennspannung AC (50 / 60 Hz) 400 V Netzform TN Netzform TN ja Netzform TN-C ja Polzahl 3 Prüfklasse Typ 1 ja Schutzart IP20 Signalisierung am Gerät optisch SPD nach EN 61643-11 Typ 1 SPD nach IEC 61643-1 class I Werkstoff Aluminiumdruckguss Anschlussmöglichkeiten
Ableitstoßstrom (8/20 µs) [gesamt] 105 kA FM-Kontakte Wechsler Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz 50 kA Max. netzseitiger Überstromschutz 400 - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MCF 35-P3+FS-440 / 5096976 , 0.36MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung MCF 35-P3+FS-440 / 5096976 , 0.23MB , pdfPrüfbericht BAM-Prüfbericht MCF 35 , 0.05MB , pdfZeichengenehmigung BAM-Zertifikat MCF 35 , 0.03MB , pdfZeichengenehmigung UL-Zertifikat MCF 35 , 0.29MB , pdfAuswahlhilfe Ueberspannungsschutz , 10.17MB , pdfInstallationsanleitung Montage- und Installationsanleitung MCF 35-1+FS-440, MCF-MS-P3 , 0.01MB , pdf