Generatoranschlusskasten Typ 2 mit MC4-Stecker für 2 x 1 String
Art.Nr. 5088556 | EAN 4012196816088
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Systemlösung Typ 2 mit MC4-Stecker für PV-Wechselrichter mit 2 separaten MPP-Trackern
• Varistor-Ableiter, steckbar mit Abtrennvorrichtung in fehlerresistenter Y-Schaltung nach VDE 0100-712 (50539-12)
• niedriger DC-Schutzpegel: < 4,0 kV (Uoc max = 1000V DC mit V20-C/0-500PV)
• ein PV-String-Eingang (MC4-Steckverbinder) auf einen MPP-WR-Eingang, bis 30A DC pro Klemme
• vormontiert im Polycarbonat Gehäuse (IP66), UV-resistent für den Außeneinsatz
Zum DC-Schutz des Wechselrichters von PV-Anlagen.
Bei Gefahr von Kondenswasserbildung durch Wind, Eis, Temperatur oder Sonne sind ggf. zusätzliche Maßnahmen erforderlich!
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ansprechzeit <25 ns Anzahl der Eingänge 1 Anzahl der Leitungseinführungen 4 Anzahl der String-Eingänge 1 Anzahl MPPT 2 Art der Einführung MC4 Ausführung Für zwei MPP-Tracker und mit MC4-Anschluss Ausgänge pro MPPT 1 Betriebstemperatur max. 80 °C Betriebstemperatur min. -40 °C Dimension 1000V DC Eingänge pro MPPT 1 Farbe lichtgrau; RAL 7035 Fernsignalisierung nein Gehäusewerkstoff Überspannungsschutzbauteile PC Höchste Dauerspannung DC 1000 Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min. 25 mm² Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. 35 mm² Leitungsart für Überspannungsschutzgeräte Energieleitung DC (PV) LPZ 1→2 Max. Ausgangsstrom 30 A Max. Eingangsspannung DC 1000 V Max. Eingangsstrom pro String 30 A Max. PV-Spannung 1000 V Maximale Vorsicherung 125 A Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) 40 kA Mit Lasttrennschalter bestückt nein Monitoring-Funktion nein Montageart vormontiert im Gehäuse Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 20 kA Netzform DC Netzform DC ja Netzform IT nein Netzform sonstige nein Netzform TN nein Netzform TN-C nein Netzform TN-C-S nein Netzform TN-S nein Netzform TT nein Polzahl 3 Prüfklasse Typ 1 nein Prüfklasse Typ 2 ja Prüfklasse Typ 3 nein Schutzart IP66 Schutzgrad IK-Code IK05 Signalisierung am Gerät optisch SPD nach EN 61643-11 Typ 2 SPD nach IEC 61643-1 class II Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Tiefe 113 mm Abmessungen
Breite 240 mm Höhe 190 mm Anschlussmöglichkeiten
Anschlussart Generatoranschlusskasten MC4 Max. netzseitiger Überstromschutz 125 - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt PVG-C1000S110 / 5088556 , 0.56MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung PVG-C1000S110 / 5088556 , 0.25MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Prüfbericht V20-PH , 0.05MB , pdfZeichengenehmigung DEKRA-Testprotokoll V20-PH , 0.08MB , pdfAuswahlhilfe Ueberspannungsschutz , 10.17MB , pdf