Rundleiter Edelstahl A4
Art.Nr. 5021644 | EAN 4012195680574
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• einsetzbar als Ableitung nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)• RD 10-V4A für Anwendungen im Erdreich• nach Fundamenterdernorm DIN 18014 wird im Erdreich V4A gefordert - Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Einzeldrähte 1 Dimension 8mm Durchmesser 8 mm Hochspannungsfeste isolierte Ausführung nein Längentoleranz ± 5 % Normalring (ca. kg) 50 kg Normalring (ca. m) 125 Querschnitt 50 mm² Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571/1.4404 Werkstoff-Eigenschaft sonstige Werkstoff-Mantel ohne Abmessungen
Maß D 8 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RD 8-V4A / 5021644 , 0.18MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfLeitfaden Leitfaden Erdungssysteme , 3.38MB , pdfKonformitätserklärung RD 8-V4A / 5021644 , 0.06MB , pdf